Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.
Cod Serie: SR2749
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6781 RON - 0,6781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6982 RON - 1,5799 RON | 2000 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6752 RON - 0,6752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6762 RON - 0,6762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0206 RON - 1,134 RON | 23780 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7763 RON - 0,7763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8379 RON - 0,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2308 RON - 1,2308 RON | 80 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9021 RON - 1,684 RON | 20000 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7084 RON - 1,5961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,0856 RON - 2,0125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8668 RON - 0,8668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7725 RON - 1,7457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7461 RON - 1,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7763 RON - 1,7596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6624 RON - 1,4988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6982 RON - 1,5799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8061 RON - 0,8061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,1226 RON - 1,3828 RON | 11000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7496 RON - 0,7496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina