Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,0795 RON - 0,1113 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1338 RON - 0,1873 RON 9970 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0527 RON - 0,0738 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7747 RON - 0,8608 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,0342 RON - 1,2727 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1597 RON - 0,2237 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6619 RON - 0,7354 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7914 RON - 0,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,0272 RON - 1,2727 RON 16000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,783 RON - 0,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,783 RON - 0,9738 RON 31985 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7914 RON - 0,9738 RON 11000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,783 RON - 0,9738 RON 9000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6479 RON - 0,7198 RON 13000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,7735 RON - 0,9501 RON 5000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON 6000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON 23000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,5851 RON - 0,7184 RON 10000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON 9000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Interval de preț
0,1873 RON - 0,1338 RON

Niveluri de stoc
9970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001905

Interval de preț
1,2727 RON - 1,0272 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001851

Interval de preț
0,9738 RON - 0,783 RON

Niveluri de stoc
31985 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001790

Interval de preț
0,9738 RON - 0,7914 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001837

Interval de preț
0,9738 RON - 0,783 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022788

Interval de preț
0,7198 RON - 0,6479 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10557181

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7735 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022917

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 5.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022948

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022962

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5851 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022955

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm