Meniu Caută

Suporturi adezive pentru plăci de circuite

În stoc

Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Lățime bază Lungime bază Lungime distanțier Cumpără
0,8789 RON - 1,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,8447 RON - 1,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,7162 RON - 1,7517 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
1,7113 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,4158 RON - 1,4158 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,4512 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
2,5602 RON - 2,5602 RON 50 În stoc
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
1,3964 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
1,3691 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
1,5608 RON - 1,5608 RON 965 În stoc
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
1,7113 RON - 2,081 RON 30 În stoc
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
1,5608 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
1,9852 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
1,2568 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
  • din 5
Distanțier cu bază adezivă 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Interval de preț
2,5602 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime bază
    18.0 mm
  • Lățime bază
    18.0 mm
  • Lungime distanțier
    22.4 mm
Distanțier cu bază adezivă 14.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150429

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
965 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lățime bază
    14.0 mm
Distanțier cu bază adezivă 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Interval de preț
2,081 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Lungime bază
    18.0 mm
  • Lățime bază
    18.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.8 mm