Meniu Caută

Distanțier cu bază adezivă 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

Aceste suporturi adezive pentru placa de bază elimină necesitatea unei găuri de montare pe șasiu. Acestea sunt rapid și ușor de instalat datorită clapetei de eliberare rapidă de pe tamponul adeziv și închiderii cu blocare, care fixează placa în poziție.
Numărul piesei Essentra:

10381557

Numărul piesei producătorului:

468717

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 7499 1,7524 RON
7500 + 1,4512 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

175,24 RON

100 x 1,7524 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Lungime bază 18.0 mm
Lățime bază 18.0 mm
Lungime distanțier 8.2 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne