10150429
CBABS225A
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,5998 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material bază | Adeziv pe bază de cauciuc |
|---|---|
| Culoare | Natural |
| Tip fixare orificiu A | Snap Lock |
| Tip fixare orificiu B | Fixare cu adeziv |
| Lățime bază | 14.0 mm |
| Lățime bază | 0.551 in |
| Înălțime cap de blocare A | 2.8 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.11 in |
| Lungime distanțier | 10.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.394 in |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina