Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Cod Serie: SR2712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Lățime bază | Lungime bază | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5197 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,4512 RON - 1,4512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2568 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4158 RON - 1,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3964 RON - 1,3964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4512 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,3691 RON - 1,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,5608 RON - 1,5608 RON | 965 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2316 RON - 2,2316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 1,2568 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5602 RON - 2,5602 RON | 50 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,2568 RON - 1,2568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5608 RON - 1,5608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,1336 RON - 1,1336 RON | 300 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,5185 RON - 10,2409 RON | 10 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,8789 RON - 1,05 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,05 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,7162 RON - 1,7517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,4512 RON - 1,4512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2568 RON - 1,2568 RON | 282 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina