Meniu Caută

Distanțier cu bază adezivă 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

Aceste suporturi adezive pentru placa de bază elimină necesitatea unei găuri de montare pe șasiu. Acestea sunt rapid și ușor de instalat datorită clapetei de eliberare rapidă de pe tamponul adeziv și închiderii cu blocare, care fixează placa în poziție.
Numărul piesei Essentra:

10151945

Numărul piesei producătorului:

CBSBT-4-01A2-RT

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0763 RON
5000 + 0,9262 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 076,30 RON

1000 x 1,0763 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare cu adeziv
Lungime bază 12.7 mm
Lățime bază 12.7 mm
Înălțime cap de blocare A 2.0 mm
Lungime distanțier 6.4 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne