Meniu Caută

Suporturi adezive pentru plăci de circuite

În stoc

Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Lățime bază Lungime bază Lungime distanțier Cumpără
1,0871 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,3104 RON - 0,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,7872 RON - 0,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
1,0185 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,0185 RON - 1,2568 RON 1000 În stoc
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
1,2664 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,2986 RON - 1,2986 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,1952 RON - 1,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
1,2034 RON - 1,2034 RON 850 În stoc
7.1 mm
17.8 mm
8.0 mm
1,0185 RON - 1,2568 RON 650 În stoc
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,0692 RON - 1,2568 RON 900 În stoc
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
1,2034 RON - 1,2034 RON 300 În stoc
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
1,0268 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
1,0679 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,0692 RON - 1,2568 RON 975 În stoc
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
1,0117 RON - 1,2596 RON 1000 În stoc
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
1,0487 RON - 1,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
1,0185 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
  • din 5
Distanțier cu bază adezivă 13.0 mm 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022122

Interval de preț
1,2568 RON - 1,0185 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    7.9 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Distanțier cu bază adezivă 17.8 mm 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022061

Interval de preț
1,2034 RON - 1,2034 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    17.8 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Distanțier cu bază adezivă 13.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022108

Interval de preț
1,2568 RON - 1,0185 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Distanțier cu bază adezivă 13.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022146

Interval de preț
1,2568 RON - 1,0692 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Distanțier cu bază adezivă 17.8 mm 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022054

Interval de preț
1,2034 RON - 1,2034 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    17.8 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Distanțier cu bază adezivă 13.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022153

Interval de preț
1,2568 RON - 1,0692 RON

Niveluri de stoc
975 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Distanțier cu bază adezivă 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Interval de preț
1,2596 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    17.8 mm