Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7863 RON - 0,8737 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON 7000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6247 RON - 0,6941 RON 11000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7846 RON - 0,8718 RON 10000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,5338 RON - 0,5931 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5879 RON - 0,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,5838 RON - 0,7184 RON 1700 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,842 RON - 1,0356 RON 2000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8184 RON - 0,9094 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,7663 RON - 0,8514 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,8453 RON - 0,9393 RON 4000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,6416 RON - 0,7129 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,9416 RON - 1,1619 RON 5000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,5879 RON - 0,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8967 RON - 1,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,7139 RON - 0,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,6594 RON - 0,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,7078 RON - 0,7864 RON 3000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6649 RON - 0,7388 RON 1000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7579 RON - 0,8421 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Interval de preț
0,6941 RON - 0,6247 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022382

Interval de preț
0,8718 RON - 0,7846 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5838 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Interval de preț
1,0356 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Interval de preț
0,9393 RON - 0,8453 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Interval de preț
1,1619 RON - 0,9416 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001776

Interval de preț
0,7864 RON - 0,7078 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001769

Interval de preț
0,7388 RON - 0,6649 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm