Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,8296 RON - 1,0775 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,4325 RON - 0,6051 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,82 RON - 0,82 RON 167 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 36 În stoc
11.1 mm
8.6 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
0,6366 RON - 0,7708 RON 2000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,6503 RON - 0,7708 RON 3000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,8241 RON - 1,0104 RON 6850 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,5544 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,6271 RON - 0,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
3.6 mm
2,5105 RON - 2,5105 RON 2000 În stoc
11.1 mm
8.6 mm
0,8228 RON - 1,0104 RON 8800 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,4572 RON - 0,5613 RON 1000 În stoc
11.3 mm
19.0 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON 3000 În stoc
11.3 mm
26.8 mm
0,4572 RON - 0,5613 RON 97000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON 3000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,6352 RON - 0,7708 RON 7000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,4627 RON - 0,5613 RON 5000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,6626 RON - 0,7708 RON 19000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,5777 RON - 0,642 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
12.5 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10314234

Interval de preț
0,82 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Suport pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10160282

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    12.4 mm
  • Înălțime internă
    8.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Lățime totală
    12.4 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014455

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014417

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014554

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
6850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10281468

Interval de preț
2,5105 RON - 2,5105 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014578

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8228 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Natural

10014516

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Lățime totală
    15.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Natural

10014523

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    26.8 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Lățime totală
    15.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Suport pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014387

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
97000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014295

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014318

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Suport pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014325

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Suport pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014394

Interval de preț
0,7708 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0