10160275
LWS-SR-1-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,8693 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Adâncime | 12.4 mm |
| Adâncime | 0.488 in |
| Înălțime internă | 3.6 mm |
| Înălțime internă | 0.142 in |
| Lățime interioară | 11.1 mm |
| Lățime interioară | 0.437 in |
| Lățime totală | 0.488 in |
| Lățime totală | 12.4 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Descriere UL/CSA | UL E70062 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina