Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8296 RON - 1,0775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,4325 RON - 0,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,82 RON - 0,82 RON | 167 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | 36 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,6366 RON - 0,7708 RON | 2000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,6503 RON - 0,7708 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,8241 RON - 1,0104 RON | 6850 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,5544 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6271 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,5105 RON - 2,5105 RON | 2000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,8228 RON - 1,0104 RON | 58800 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 1000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 5000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,4572 RON - 0,5613 RON | 97000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,6352 RON - 0,7708 RON | 7000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4627 RON - 0,5613 RON | 5000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,6626 RON - 0,7708 RON | 19000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,5777 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina