Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8447 RON - 1,0391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0725 RON - 1,317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0672 RON - 1,317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,098 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8392 RON - 1,0391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0939 RON - 1,3499 RON | 15000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0939 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,098 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0391 RON | 17966 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,098 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8433 RON - 1,0391 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0952 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8392 RON - 1,0391 RON | 12000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0391 RON | 10000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0952 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0391 RON | 20000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8639 RON - 1,0391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,846 RON - 1,0391 RON | 648 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0952 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0952 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina