10645291
EHCBS-6-6-19
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,317 RON | 
| 5000 + | 1,0672 RON | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural | 
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu deblocare | 
| Tip fixare orificiu B | Fixare cu clemă | 
| Lungime braț | 0.24 in | 
| Lungime braț | 6.1 mm | 
| Diametru orificiu A | 4.0 mm | 
| Diametru orificiu A | 0.157 in | 
| Diametru orificiu B | 4.8 mm | 
| Diametru orificiu B | 0.189 in | 
| Interval A grosime panou | 0.063 in | 
| Interval A grosime panou | 1.6 mm | 
| Interval B grosime panou | 0.031 - 0.079 in | 
| Interval B grosime panou | 0.8 - 2.0 mm | 
| Lungime distanțier | 9.5 mm | 
| Lungime distanțier | 0.374 in | 
| Material complet | Poliamidă 66 | 
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 | 
| Cod Vamal | 3926909790 | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina