Știfturi clevis cu filet sunt un tip specializat de dispozitiv de fixare utilizat în ansamblurile mecanice, oferind o conexiune sigură, dar detașabilă între componente.
Spre deosebire de știfturi clevis standard care sunt ținute împreună printr-un orificiu și un știfturi cotter un știft filetat are filet extern la unul sau ambele capete, iar acest lucru permite fixarea cu o piuliță sau alt mecanism de fixare.
Designul filetat îmbunătățește o instalare mai permanentă și previne deconectarea neintenționată. Acest lucru face ca aceste pini să fie ideale pentru aplicații care necesită o securitate și o stabilitate mai mari.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRR3428
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0884 RON - 10,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 7,3434 RON - 10,5051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 12,341 RON - 17,6446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 26,2119 RON - 37,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 20,9084 RON - 29,8836 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 37,7369 RON - 53,9026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 11,576 RON - 16,5227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 26,2119 RON - 37,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 32,3314 RON - 46,1512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 22,2851 RON - 31,8214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 28,9657 RON - 41,3576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 19,5314 RON - 27,8948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 26,2119 RON - 37,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 19,5314 RON - 27,8948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
| 7,7004 RON - 11,0151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 8,2104 RON - 11,7291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 10,8621 RON - 15,5027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 10,0462 RON - 14,3809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 27,3338 RON - 39,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 28,9657 RON - 41,3576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina