Meniu Caută

Știft pin cu filet M10 12.0 40.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Numărul piesei Essentra:

20760298

Numărul piesei producătorului:

20760298

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,0453 RON
50 - 99 24,8263 RON
100 - 199 23,284 RON
200 + 21,7416 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,05 RON

1 x 31,0453 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 40.0
l2 17.0
w1 17.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne