Meniu Caută

Știft pin cu filet M8 10.0 20.0 Oţel inoxidabil 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Numărul piesei Essentra:

20760229

Numărul piesei producătorului:

20760229

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 14,3809 RON
50 - 99 11,5251 RON
100 - 199 10,8111 RON
200 + 10,0462 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,38 RON

1 x 14,3809 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h11 10.0
d2 M8
d3 h13 18.0
h1 js14 4.0
l1 20.0
l2 14.0
w1 13.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne