Meniu Caută

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,3779 RON - 0,5024 RON 1000 În stoc
1,0172 RON - 1,2581 RON 10000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON 1000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,0172 RON - 1,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON 10000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,1582 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,8082 RON - 0,898 RON 5000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON 2700 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,1582 RON - 1,4375 RON 10000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,1582 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON 3000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,0209 RON - 1,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,5708 RON - 0,6342 RON 700 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,6323 RON - 0,7025 RON 2550 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • din 3
Nit cu expansiune 0.8 mm 3.2 mm PA Negru

10406984

Interval de preț
0,5024 RON - 0,3779 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport fixare cu siguranță 1.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022474

Interval de preț
1,2581 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022573

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1596 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022559

Interval de preț
1,4375 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022481

Interval de preț
0,898 RON - 0,8082 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Interval de preț
1,6018 RON - 0,8665 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.2 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022597

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1582 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 1.6 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Interval de preț
0,6342 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022528

Interval de preț
0,7025 RON - 0,6323 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm