10022597
PST-6-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4375 RON |
| 5000 + | 1,1582 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Diametru orificiu | 2.5 mm |
| Diametru orificiu | 0.098 in |
| Înălțime cap de blocare | 2.0 mm |
| Înălțime cap de blocare | 0.079 in |
| Tip de fixare | Locking Teardrop Fix |
| Diametru flanșă | 4.4 mm |
| Diametru flanșă | 0.173 in |
| Grosime panou | 1.6 mm |
| Grosime panou | 0.063 in |
| Lungime distanțier | 0.374 in |
| Lungime distanțier | 9.5 mm |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina