Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5271 RON - 0,6489 RON 16000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON 6000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,8345 RON - 1,8345 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,5721 RON - 0,6356 RON 28000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,3819 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 6000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,553 RON - 0,6145 RON 900 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON 2000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON 11000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON 18045 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,3779 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,538 RON - 0,6489 RON 3000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 3000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,3806 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,2985 RON - 0,3177 RON 1000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028285

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Interval de preț
0,7461 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028575

Interval de preț
0,6356 RON - 0,5721 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028247

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028568

Interval de preț
0,6145 RON - 0,553 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Interval de preț
0,7461 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028056

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028094

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
18045 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028179

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028063

Interval de preț
0,6489 RON - 0,538 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028223

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Interval de preț
0,3177 RON - 0,2985 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm