10381663
468729
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 14999 | 0,4701 RON |
| 15000 + | 0,3915 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
| Tip fixare orificiu B | Fixare în orificiu |
| Model | Fără suprapunere |
| Diametru corp | 0.217 in |
| Diametru corp | 5.5 mm |
| Diametru interior | 0.106 in |
| Diametru interior | 2.7 mm |
| Lungime distanțier | 0.161 in |
| Lungime distanțier | 4.1 mm |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina