Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,199 RON - 0,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,1291 RON - 0,1594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
0,1346 RON - 0,1662 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,1455 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
0,0882 RON - 0,1088 RON 5000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0441 RON - 0,0544 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,4332 RON - 0,5776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,0745 RON - 0,092 RON 41000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,2425 RON - 0,3228 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,2207 RON - 0,2929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
0,3359 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,1767 RON - 0,2182 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0491 RON - 0,0607 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5 mm
0.8 mm
0,0663 RON - 0,0819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,2126 RON - 0,2625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
0,267 RON - 0,3569 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,1303 RON - 0,173 RON 144000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,2084 RON - 0,2778 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,1642 RON - 0,2028 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,135 RON - 0,1666 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
  • din 31
Șaibe plate 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nailon 6/6

10354674

Interval de preț
0,1088 RON - 0,0882 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șaibe plate 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nailon 6/6

10354629

Interval de preț
0,092 RON - 0,0745 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    7.9 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356043

Interval de preț
0,173 RON - 0,1303 RON

Niveluri de stoc
144000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.8 mm
  • Diametru exterior
    7.9 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund