Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1877 RON - 0,2317 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,1884 RON - 0,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,1217 RON - 0,1503 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,1092 RON - 0,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,053 RON - 0,0655 RON 5000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,1553 RON - 0,2084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,1908 RON - 0,2355 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,1662 RON - 0,2207 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,2179 RON - 0,2902 RON 1800 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,2807 RON - 0,3747 RON 40300 În stoc
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,149 RON - 0,184 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,1158 RON - 0,1431 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
0,1611 RON - 0,1989 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0441 RON - 0,0544 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,2029 RON - 0,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
0,1642 RON - 0,2028 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,1291 RON - 0,1594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
0,4245 RON - 0,5241 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,2207 RON - 0,2943 RON 11000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,2697 RON - 0,2697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
  • din 31
Șaibe plate 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nailon 6/6

10354612

Interval de preț
0,0655 RON - 0,053 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    7.9 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356678

Interval de preț
0,2902 RON - 0,2179 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.7 mm
  • Diametru exterior
    17.4 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
N/A 0.374 in (ID) 0.591 in (OD)

10356487

Interval de preț
0,3747 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
40300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru exterior
    15 mm
  • Grosime
    3 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

10356340

Interval de preț
0,2943 RON - 0,2207 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Grosime
    3.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund