Meniu Caută

Șaibe plate 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nailon 6/6

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10355831

Numărul piesei producătorului:

17W01994

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2625 RON
5000 - 19999 0,2363 RON
20000 + 0,2126 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

262,50 RON

1000 x 0,2625 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 3.2 mm
Diametru exterior 5.1 mm
Grosime 1.1 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne