Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,2329 RON - 0,3269 RON 10500 În stoc
Natural
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
1,2643 RON - 1,2643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
5,2181 RON - 5,2181 RON 250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,1326 RON - 0,1326 RON 6000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1599 RON - 0,1599 RON 53000 În stoc
Natural
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,4495 RON - 0,4495 RON 12000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,1782 RON - 0,1782 RON 209000 În stoc
Natural
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,767 RON - 0,767 RON 23086 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7547 RON - 1,376 RON 8150 În stoc
Natural
Nailon 6/6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,4414 RON - 0,6185 RON 8000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,129 RON - 0,1507 RON 6000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1975 RON - 0,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
2,4388 RON - 2,4388 RON 30000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,955 RON - 1,3229 RON 6250 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
20.0 mm
3.0 mm
1,6485 RON - 1,6485 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,173 RON - 0,173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,1992 RON - 0,1992 RON 21500 În stoc
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,0722 RON - 1,0722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1621 RON - 0,1621 RON 83000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,6294 RON - 0,8705 RON 8500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
  • din 31
Șaibă 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Interval de preț
0,3269 RON - 0,2329 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    15.9 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042489

Interval de preț
5,2181 RON - 5,2181 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    28.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    4.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10068182

Interval de preț
0,1326 RON - 0,1326 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Interval de preț
0,1599 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
53000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068359

Interval de preț
0,4495 RON - 0,4495 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    9.0 mm
  • Diametru exterior
    14.4 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10114063

Interval de preț
0,1782 RON - 0,1782 RON

Niveluri de stoc
209000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068397

Interval de preț
0,767 RON - 0,767 RON

Niveluri de stoc
23086 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10041888

Interval de preț
1,376 RON - 0,7547 RON

Niveluri de stoc
8150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    19.2 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041833

Interval de preț
0,6185 RON - 0,4414 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10103685

Interval de preț
0,1507 RON - 0,129 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184899

Interval de preț
2,4388 RON - 2,4388 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 5.3 mm 20.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10041741

Interval de preț
1,3229 RON - 0,955 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10187128

Interval de preț
1,6485 RON - 1,6485 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Interval de preț
0,1992 RON - 0,1992 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

10041758

Interval de preț
0,1621 RON - 0,1621 RON

Niveluri de stoc
83000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.5 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041840

Interval de preț
0,8705 RON - 0,6294 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural