Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,0825 RON - 0,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1099 RON - 0,13 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,3828 RON - 0,3991 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,9205 RON - 0,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9046 RON - 0,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,6758 RON - 1,6758 RON 300 În stoc
Natural
Nailon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
2,1935 RON - 2,1935 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,4155 RON - 0,4155 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5109 RON - 0,5109 RON 14000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,7998 RON - 0,7998 RON 4750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,3582 RON - 0,3582 RON 21000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,9537 RON - 0,9537 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
2,9565 RON - 2,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,2997 RON - 0,2997 RON 17150 În stoc
Natural
Nailon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
1,0476 RON - 1,0476 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,5559 RON - 3,5559 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
3,9238 RON - 3,9238 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,579 RON - 0,579 RON 17000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,4018 RON - 0,4018 RON 35000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,3202 RON - 1,3202 RON 750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
  • din 31
Șaibă 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184936

Interval de preț
1,6758 RON - 1,6758 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    20.2 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10184219

Interval de preț
2,1935 RON - 2,1935 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10068014

Interval de preț
0,4155 RON - 0,4155 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    7.5 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10067598

Interval de preț
0,5109 RON - 0,5109 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067819

Interval de preț
0,7998 RON - 0,7998 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    26.0 mm
  • Diametru exterior
    35.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10067871

Interval de preț
0,3582 RON - 0,3582 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    15.9 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10067932

Interval de preț
0,2997 RON - 0,2997 RON

Niveluri de stoc
17150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    11.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10184912

Interval de preț
3,5559 RON - 3,5559 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.2 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10068380

Interval de preț
0,579 RON - 0,579 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10067840

Interval de preț
0,4018 RON - 0,4018 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068434

Interval de preț
1,3202 RON - 1,3202 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural