Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1099 RON - 0,13 RON | 33 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2643 RON - 1,2643 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1635 RON - 0,1635 RON | 27000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1594 RON - 0,192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2778 RON - 0,3887 RON | 9940 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5259 RON - 1,5259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4877 RON - 0,4877 RON | 3000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6862 RON - 0,8882 RON | 4500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 0,6889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2708 RON - 0,3788 RON | 19500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5445 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5515 RON - 0,769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5978 RON - 0,776 RON | 11500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,5436 RON - 2,5119 RON | 13109 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | 900 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1621 RON - 0,1621 RON | 11030 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4381 RON - 8,7146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Maro deschis
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1295 RON - 0,1295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1266 RON - 0,1266 RON | 19000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,1825 RON - 1,1825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina