Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,0722 RON - 1,0722 RON 14000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0978 RON - 0,1166 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0834 RON - 0,0978 RON 15000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,4318 RON - 0,4318 RON 7000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,4987 RON - 0,4987 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,2915 RON - 0,4073 RON 46050 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,2147 RON - 0,2147 RON 21400 În stoc
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,9205 RON - 0,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1099 RON - 0,13 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,3828 RON - 0,3991 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
1,6758 RON - 2,7248 RON 4300 În stoc
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,3855 RON - 0,5381 RON 24000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,7303 RON - 1,7303 RON 16400 În stoc
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3971 RON - 0,5543 RON 2000 În stoc
Natural
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0825 RON - 0,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,2548 RON - 1,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2274 RON - 0,2274 RON 28000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2915 RON - 0,4073 RON 1400 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0908 RON - 0,1051 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1529 RON - 0,1682 RON 32000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
  • din 31
Șaibă 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10309278

Interval de preț
1,0722 RON - 1,0722 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10267042

Interval de preț
0,0978 RON - 0,0834 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10106419

Interval de preț
0,4318 RON - 0,4318 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10056219

Interval de preț
0,4073 RON - 0,2915 RON

Niveluri de stoc
46050 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Interval de preț
0,2147 RON - 0,2147 RON

Niveluri de stoc
21400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă de fixare 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Interval de preț
2,7248 RON - 1,6758 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10056288

Interval de preț
0,5381 RON - 0,3855 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Interval de preț
1,7303 RON - 1,7303 RON

Niveluri de stoc
16400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Interval de preț
0,5543 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10075135

Interval de preț
0,2274 RON - 0,2274 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă de fixare 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10056202

Interval de preț
0,4073 RON - 0,2915 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10042113

Interval de preț
0,1682 RON - 0,1529 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund