Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,3129 RON - 0,4392 RON 24895 În stoc
Natural
PA
0,5978 RON - 0,776 RON 10500 În stoc
Natural
PA
0,4939 RON - 0,6889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
0,376 RON - 0,5248 RON 620 În stoc
Natural
PA
0,703 RON - 0,9121 RON 3500 În stoc
Natural
PA
0,3395 RON - 0,4728 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
0,6301 RON - 0,8152 RON 12112 În stoc
Natural
PA
0,449 RON - 0,6273 RON 21000 În stoc
Natural
PA
0,8195 RON - 1,1366 RON 32227 În stoc
Natural
PA
0,7592 RON - 1,0511 RON 14850 În stoc
Natural
PA
1,0426 RON - 1,9085 RON 34200 În stoc
Natural
PA
0,1431 RON - 0,1431 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,3891 RON - 0,4054 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
1,927 RON - 1,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,3934 RON - 1,3934 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,2342 RON - 0,3606 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,2646 RON - 0,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,3053 RON - 0,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,3815 RON - 0,3978 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,327 RON - 0,327 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • din 31
Șaibă 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10118047

Interval de preț
0,4392 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
24895 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Interval de preț
0,776 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Interval de preț
0,5248 RON - 0,376 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Interval de preț
0,9121 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Interval de preț
0,8152 RON - 0,6301 RON

Niveluri de stoc
12112 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Interval de preț
0,6273 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Interval de preț
1,1366 RON - 0,8195 RON

Niveluri de stoc
32227 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Interval de preț
1,0511 RON - 0,7592 RON

Niveluri de stoc
14850 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Interval de preț
1,9085 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
34200 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10214596

Interval de preț
1,3934 RON - 1,3934 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural