Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1771 RON - 0,2125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,2425 RON - 1,2425 RON 6300 În stoc
Negru
Nailon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,4877 RON - 0,4877 RON 7000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,6862 RON - 0,8882 RON 3000 În stoc
Natural
PA
0,7774 RON - 1,0749 RON 9750 În stoc
Natural
PA
0,7738 RON - 0,7738 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
1,5436 RON - 2,5119 RON 13109 În stoc
Natural
PA
0,5515 RON - 0,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
1,485 RON - 1,485 RON 6000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1621 RON - 0,1621 RON 6030 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1295 RON - 0,1295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,1811 RON - 0,1811 RON 14500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1621 RON - 0,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,1782 RON - 0,1782 RON 209000 În stoc
Natural
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,1599 RON - 0,1599 RON 53000 În stoc
Natural
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
1,6485 RON - 1,6485 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1106 RON - 0,1106 RON 4679 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,129 RON - 0,1507 RON 6000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1992 RON - 0,1992 RON 21500 În stoc
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,3119 RON - 0,4346 RON 3520 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
  • din 31
Șaibă 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10213667

Interval de preț
1,2425 RON - 1,2425 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
Șaibă 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213698

Interval de preț
0,4877 RON - 0,4877 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
Șaibă 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Interval de preț
0,8882 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Interval de preț
1,0749 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Interval de preț
2,5119 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
13109 În stoc
Caracteristici
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibă 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067802

Interval de preț
1,485 RON - 1,485 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10041680

Interval de preț
0,1621 RON - 0,1621 RON

Niveluri de stoc
6030 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10325254

Interval de preț
0,1811 RON - 0,1811 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10114063

Interval de preț
0,1782 RON - 0,1782 RON

Niveluri de stoc
209000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Interval de preț
0,1599 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
53000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10187128

Interval de preț
1,6485 RON - 1,6485 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10266144

Interval de preț
0,1106 RON - 0,1106 RON

Niveluri de stoc
4679 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    12.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10103685

Interval de preț
0,1507 RON - 0,129 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Interval de preț
0,1992 RON - 0,1992 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10041802

Interval de preț
0,4346 RON - 0,3119 RON

Niveluri de stoc
3520 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    21.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural