Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 RON - 0,8643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 2,1657 RON - 2,6738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 3,4332 RON - 4,2385 RON | 17 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,1291 RON - 0,1594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 0,4495 RON - 0,4495 RON | 12000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,767 RON - 0,767 RON | 23086 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6294 RON - 0,8705 RON | 8500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,2834 RON - 3,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1594 RON - 0,192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,7547 RON - 1,376 RON | 8150 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4032 RON - 0,4032 RON | 18000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2778 RON - 0,3887 RON | 9940 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7888 RON - 0,7888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | 900 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2708 RON - 0,3788 RON | 19000 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1099 RON - 0,13 RON | 33 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2643 RON - 1,2643 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1443 RON - 0,1743 RON | 900 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,8475 RON - 2,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4809 RON - 0,4809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina