Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2888 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3133 RON - 1,3133 RON | 5394 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1526 RON - 0,1526 RON | 59000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4522 RON - 0,4522 RON | 20500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 2,9565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7384 RON - 0,7384 RON | 1935 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5804 RON - 1,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 400 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1627 RON - 0,1627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,5559 RON - 3,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4005 RON - 0,4005 RON | 13400 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,03 RON - 2,03 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5804 RON - 1,5804 RON | 18300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9305 RON - 0,9305 RON | 28000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,9785 RON - 8,9785 RON | 500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0833 RON - 1,0833 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3324 RON - 0,3324 RON | 13000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1893 RON - 0,1893 RON | 37050 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0651 RON - 0,0742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | 16000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina