Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4522 RON - 0,4522 RON | 20500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 2,9565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1484 RON - 0,1484 RON | 1400 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2915 RON - 0,4073 RON | 6000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3092 RON - 0,3092 RON | 18072 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,665 RON - 3,665 RON | 1250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2412 RON - 1,2412 RON | 7000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,5374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2997 RON - 0,2997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4505 RON - 0,4505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,15 RON - 5,15 RON | 500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4714 RON - 1,4714 RON | 2058 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3706 RON - 2,3706 RON | 115 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,6525 RON | 300 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2861 RON - 0,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1295 RON - 0,1295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3172 RON - 0,5163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 15500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 11,7443 RON - 11,7443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6661 RON - 0,6661 RON | 112816 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina