Meniu Caută

Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă naturală (PA 6), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 6 oferă o bună rezistență mecanică, la produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10117316

Numărul piesei producătorului:

032060100001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5374 RON
1000 + 0,3858 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

268,70 RON

500 x 0,5374 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 6.4 mm
Diametru exterior 18.0 mm
Grosime 2.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Specificații DIN 9021
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne