Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1266 RON - 0,1266 RON | 27000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2329 RON - 0,3269 RON | 10500 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,955 RON - 1,3229 RON | 6000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2057 RON - 0,2847 RON | 55000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,4414 RON - 0,6185 RON | 8000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,658 RON - 0,9128 RON | 12480 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,173 RON - 0,173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,4388 RON - 2,4388 RON | 30000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6485 RON - 1,6485 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1106 RON - 0,1106 RON | 4679 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,129 RON - 0,1507 RON | 6000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1975 RON - 0,2751 RON | 100500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6294 RON - 0,8705 RON | 8500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7547 RON - 1,376 RON | 7950 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1811 RON - 0,1811 RON | 9500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1599 RON - 0,1599 RON | 50000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1621 RON - 0,1621 RON | 75000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1621 RON - 0,1621 RON | 5030 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1295 RON - 0,1295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 5,2181 RON - 5,2181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm