Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2207 RON - 0,2929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,1839 RON - 0,2439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,1767 RON - 0,2182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1877 RON - 0,2317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1662 RON - 0,2207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1877 RON - 0,2317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,2017 RON - 0,2491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,1526 RON - 0,203 RON | 450 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2084 RON - 0,2778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2034 RON - 0,2034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2342 RON - 0,3606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3184 RON - 0,4904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,3648 RON | 700 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,927 RON - 1,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3092 RON - 0,3092 RON | 18072 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,665 RON - 3,665 RON | 1250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2915 RON - 0,4073 RON | 6000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 6680 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm