Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4522 RON - 0,4522 RON | 20500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 2,9565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7384 RON - 0,7384 RON | 1935 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5804 RON - 1,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 400 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,5559 RON - 3,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1627 RON - 0,1627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8229 RON - 0,8229 RON | 1350 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2398 RON - 0,2398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2915 RON - 0,2915 RON | 11486 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3324 RON - 0,3324 RON | 28989 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 2,9565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2834 RON - 3,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,6758 RON - 1,6758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4578 RON - 1,4578 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4305 RON - 0,4305 RON | 17000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4958 RON - 0,4958 RON | 18000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,3243 RON - 3,3243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2344 RON - 2,2344 RON | 900 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,992 RON - 3,992 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina