Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Dimensiune șurub | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 RON - 0,1922 RON | 15500 În stoc |
Albastru
|
M6
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1703 RON - 0,1703 RON | 46000 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | 25000 În stoc |
Natural
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2469 RON - 0,2469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1824 RON - 0,1824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2486 RON - 0,2486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M3.5
|
HDPE
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3002 RON - 0,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6979 RON - 1,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2844 RON - 0,2844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3971 RON - 0,5543 RON | 14000 În stoc |
Negru
|
M4
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4433 RON - 0,4433 RON | 201765 În stoc |
Natural
|
|
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2989 RON - 0,2989 RON | 34964 În stoc |
Natural
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1599 RON - 0,1599 RON | 16012 În stoc |
Natural
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,143 RON - 0,143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,9725 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
M6
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,154 RON - 0,154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,2161 RON - 0,2161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
M4
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,3858 RON - 0,5374 RON | 72437 În stoc |
Negru
|
M6
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3002 RON - 0,4195 RON | 14600 În stoc |
Negru
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1641 RON - 0,1641 RON | 54000 În stoc |
Roșu
|
M4
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina