Meniu Caută

Șaibe plate 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

Piuliță antipierdere din PVC negru piuliță de reținere - 4,3 mm | 0,169 in; 1,4 mm | 0,055 in; Grosime 1,4 mm | 0,055 in; Șurub compatibil M3
Numărul piesei Essentra:

10117286

Numărul piesei producătorului:

032040011407

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2161 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

216,10 RON

1000 x 0,2161 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 12.0 mm
Grosime 1.4 mm
Dimensiune șurub M4
Material PVC
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne