Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,1894 RON - 0,2637 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1557 RON - 0,1557 RON 39000 În stoc
Gri
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,7592 RON - 1,0511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,4658 RON - 0,7619 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,3915 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,4182 RON - 0,6707 RON 5000 În stoc
Natural
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,5416 RON - 0,8434 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1641 RON - 0,1641 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,1501 RON - 0,1501 RON 44880 În stoc
Gri
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,268 RON - 0,3718 RON 4490 În stoc
Gri
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,1557 RON - 0,1557 RON 55000 În stoc
Albastru
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3788 RON - 0,8144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
0,2791 RON - 0,2791 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1754 RON - 0,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
0,2551 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,195 RON - 0,195 RON 5125 În stoc
Gri
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,1501 RON - 0,1501 RON 9000 În stoc
Albastru
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,3788 RON - 0,5276 RON 7992 În stoc
Albastru
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON 6000 În stoc
Albastru
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Interval de preț
0,1557 RON - 0,1557 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    2.2 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Interval de preț
0,6707 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Dimensiune șurub
    M3.5
  • Material
    PC
Șaibă de fixare 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Interval de preț
0,1501 RON - 0,1501 RON

Niveluri de stoc
44880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    5.5 mm
  • Grosime
    2.1 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Interval de preț
0,3718 RON - 0,268 RON

Niveluri de stoc
4490 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Grosime
    2.7 mm
  • Dimensiune șurub
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Interval de preț
0,1557 RON - 0,1557 RON

Niveluri de stoc
55000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Interval de preț
0,195 RON - 0,195 RON

Niveluri de stoc
5125 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    2.7 mm
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Interval de preț
0,1501 RON - 0,1501 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Interval de preț
0,5276 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
7992 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Interval de preț
0,1697 RON - 0,1697 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M2.5
  • Material
    LDPE - PIR