Meniu Caută

Șaibă 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Retaining Washer that lock and seal nuts bolts in position. Allows preliminary mounting of the bolt before screwing with a nut. The tapered design retains the screw prior to assembly. It cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
Numărul piesei Essentra:

10179291

Numărul piesei producătorului:

016002500001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,8144 RON
1000 + 0,3788 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

81,44 RON

100 x 0,8144 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 2.6 mm
Diametru exterior 6.0 mm
Grosime 2.2 mm
Dimensiune șurub M2.5
Material PA
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne