Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Cod Serie: SR5769 ,SR1547
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Culoare | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,8353 RON - 496,4495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 44,4273 RON - 99,4295 RON | 32 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 52,1079 RON - 116,6063 RON | 3 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 23,3842 RON - 52,3681 RON | 33 În stoc |
1.988 in
50.5 mm
|
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
|
Gri
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 18,2974 RON - 40,8573 RON | 66 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
|
Natural
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 20,0356 RON - 43,6503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Roşu Alb
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 15,8988 RON - 34,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Negru
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 20,6839 RON - 45,1054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță cu frână
|
Roşu Alb
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 14,8094 RON - 32,2748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță cu frână
|
Negru
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 28,6689 RON - 65,9139 RON | 10 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Negru
|
Plastic
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 24,7807 RON - 52,3681 RON | 140 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Roată sferică
|
Negru
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 29,3261 RON - 62,0039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Roată sferică
|
Negru
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,3168 RON - 2,3168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă Twinwheel fără apărătoare
|
Negru
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,1402 RON - 3,1402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,9958 RON - 1,9958 RON | 204 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
Nailon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 2,2888 RON - 2,2888 RON | 117 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,6009 RON - 3,6009 RON | 84 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,0656 RON - 2,0656 RON | 1113 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 22,6312 RON - 52,0887 RON | 6 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Negru
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 25,0545 RON - 57,535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Negru
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina