Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,11 RON - 65,8442 RON | 200 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 136,6842 RON - 314,3342 RON | 30 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 40,1071 RON - 94,1857 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 83,2034 RON - 191,3774 RON | 7 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 21,1341 RON - 49,8125 RON | 7 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,7662 RON - 105,2075 RON | 2 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 26,0879 RON - 61,2637 RON | 22 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 121,5282 RON - 279,5513 RON | 19 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 67,1755 RON - 147,7605 RON | 26 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 21,6393 RON - 49,9556 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 22,9864 RON - 52,1028 RON | 292 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 15,7874 RON - 36,3573 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 54,12 RON - 122,7094 RON | 39 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 84,0611 RON - 190,0891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 132,57 RON - 132,57 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 19,1694 RON - 43,9438 RON | 95 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 42,7928 RON - 92,0205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Levina
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 36,4584 RON - 82,7346 RON | 62 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 50,4777 RON - 114,3684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 253,9006 RON - 571,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina