Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
176,7913 RON - 371,2617 RON 2 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
54,7438 RON - 131,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
29,063 RON - 66,8461 RON 30 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
168,1187 RON - 381,0372 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
110.0 kg
100,9414 RON - 228,7367 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
61,3395 RON - 139,1316 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
27,1825 RON - 61,5499 RON 221 În stoc
55.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
40.0 kg
317,5627 RON - 317,5627 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
130.0 kg
33,7079 RON - 77,5815 RON 38 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • din 8
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269398

Interval de preț
371,2617 RON - 176,7913 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri

10277836

Interval de preț
66,8461 RON - 29,063 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 55.0 mm 40.0 kg Gaură oarbă Negru

10193297

Interval de preț
61,5499 RON - 27,1825 RON

Niveluri de stoc
221 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Gri

10277775

Interval de preț
77,5815 RON - 33,7079 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Screw on