Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,0256 RON - 294,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 79,7932 RON - 183,5048 RON | 54 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 79,7932 RON - 183,5048 RON | 11 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 40,1071 RON - 94,1857 RON | 14 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 54,9263 RON - 128,9686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 71,9486 RON - 169,0477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 253,9006 RON - 571,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 22,9864 RON - 52,1028 RON | 292 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 50,4777 RON - 114,3684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 42,7928 RON - 92,0205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Levina
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 36,4584 RON - 82,7346 RON | 62 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 97,0966 RON - 97,0966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 47,7973 RON - 112,2214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,1793 RON - 56,6832 RON | 276 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 28,5718 RON - 67,1324 RON | 4 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,5135 RON - 99,482 RON | 11 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 60,9746 RON - 143,2825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 132,9654 RON - 305,8889 RON | 17 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 47,7973 RON - 112,2214 RON | 28 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 37,6232 RON - 88,4602 RON | 33 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina