Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237,8219 RON - 546,9358 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 142,8728 RON - 328,6481 RON | 40 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 28,8383 RON - 28,8383 RON | 38 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 171,3183 RON - 394,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 257,6089 RON - 592,4541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 54,12 RON - 122,7094 RON | 39 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 84,0611 RON - 190,0891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 23,0707 RON - 54,1067 RON | 33 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269442 | 31,8415 RON - 74,8619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 26,0879 RON - 61,2637 RON | 6 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 45,3134 RON - 106,4958 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 67,7947 RON - 145,9473 RON | 9 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22,5234 RON - 52,9615 RON | 773 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 28,8384 RON - 67,7049 RON | 15 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22,2568 RON - 52,389 RON | 5 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 47,2641 RON - 105,6369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 41,3981 RON - 87,4581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 41,0052 RON - 86,4563 RON | 156 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 86,3888 RON - 182,3597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 79,3934 RON - 180,0567 RON | 48 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina