Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
62,0692 RON - 131,1157 RON 2 În stoc
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată
80.0 kg
37,8898 RON - 80,015 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
91,1181 RON - 192,3794 RON 2 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
136,6842 RON - 314,3342 RON 30 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
29,11 RON - 65,8442 RON 200 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
60.0 kg
67,1755 RON - 147,7605 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
90.0 kg
15,7874 RON - 36,3573 RON 10 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
35.0 kg
26,0879 RON - 61,2637 RON 22 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
19,1694 RON - 43,9438 RON 95 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
40.0 kg
83,2034 RON - 191,3774 RON 7 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
121,5282 RON - 279,5513 RON 19 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
54,9262 RON - 54,9262 RON 8 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
31,8415 RON - 74,8619 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
47,9096 RON - 101,1996 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
41,0052 RON - 86,4563 RON 20 În stoc
75.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
132,57 RON - 132,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
110.0 kg
155,8677 RON - 358,5643 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
80.0 kg
92,774 RON - 213,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
84,733 RON - 194,9559 RON 19 În stoc
60.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
133,9195 RON - 308,0361 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
  • din 8
Rotile cu tijă filetată 125.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283646

Interval de preț
131,1157 RON - 62,0692 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotile cu tijă filetată, cu frână 100.0 mm 80.0 kg Gri

10283578

Interval de preț
192,3794 RON - 91,1181 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276372

Interval de preț
314,3342 RON - 136,6842 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193303

Interval de preț
65,8442 RON - 29,11 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193389

Interval de preț
147,7605 RON - 67,1755 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277799

Interval de preț
36,3573 RON - 15,7874 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269534

Interval de preț
61,2637 RON - 26,0879 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri

10277805

Interval de preț
43,9438 RON - 19,1694 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276358

Interval de preț
191,3774 RON - 83,2034 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276365

Interval de preț
279,5513 RON - 121,5282 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

10269350

Interval de preț
54,9262 RON - 54,9262 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269336

Interval de preț
74,8619 RON - 31,8415 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile cu tijă filetată 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Interval de preț
86,4563 RON - 41,0052 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276426

Interval de preț
194,9559 RON - 84,733 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10276464

Interval de preț
308,0361 RON - 133,9195 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat