Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde - Filet mamă

În stoc

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
12,1575 RON - 12,3492 RON 300 În stoc
10,6105 RON - 10,7747 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,0902 RON - 10,2409 RON 40 În stoc
Mâner rotund striat M6 14.0 mm Nylon Polymer Negru

10222393

Interval de preț
12,3492 RON - 12,1575 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Diametru bază
    16.0 mm
  • Înălțime bază
    8.0 mm
Mâner rotund striat M5 10.0 mm Nylon Polymer Negru

10222386

Interval de preț
10,2409 RON - 10,0902 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    16.0 mm
  • Diametru bază
    11.0 mm
  • Înălțime bază
    5.0 mm