Meniu Caută

Mâner rotund striat M5 10.0 mm Nylon Polymer Negru

Numărul piesei Essentra:

10222386

Numărul piesei producătorului:

258051659935

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 10,2409 RON
50 - 999 10,1861 RON
1000 + 10,0902 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

102,41 RON

10 x 10,2409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungimea filetului 10.0 mm
Diametrul mânerului sferic 16.0 mm
Diametru bază 11.0 mm
Înălțime bază 5.0 mm
Diametru rozetă 16.0 mm
Lungime sub cap 5.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Model roată de mână Cu caneluri
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne