Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

În stoc

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
224 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
10,9133 RON - 11,7468 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
112,2076 RON - 120,9178 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
64,1013 RON - 72,0563 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
16.0 mm
Female
30.0 mm
PA
42,5927 RON - 47,809 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
73,1757 RON - 73,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
52,2268 RON - 58,6135 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
13,6913 RON - 14,7315 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
44,7757 RON - 50,2638 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
98,7339 RON - 98,7339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
15,0327 RON - 17,9626 RON 237 În stoc
28.0 mm
M6
PP
22,287 RON - 26,9377 RON 130 În stoc
50.0 mm
M8
PP
0,4907 RON - 1,0824 RON 786 În stoc
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Oțel
38,7899 RON - 43,5316 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
15,9226 RON - 17,8299 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
43,2685 RON - 46,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
49,2502 RON - 52,6966 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
M10
Orificiu filetat
17.0 mm
TPE
165,5139 RON - 185,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
57,9499 RON - 65,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
10,5673 RON - 27,6585 RON 638 În stoc
M6
Nailon
0,641 RON - 1,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
  • din 12
Roată de mână M6

10275184

Interval de preț
17,9626 RON - 15,0327 RON

Niveluri de stoc
237 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime mâner
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Roată de mână M8

10275382

Interval de preț
26,9377 RON - 22,287 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    30.0 mm
  • Cod Vamal
    3926300090
Roată de mână 60.0 mm M6 6.0 mm Oțel Oțel

10144077

Interval de preț
1,0824 RON - 0,4907 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Șurub
  • Cod Vamal
    3926909790
Roată de mână M6 Negru

10280676

Interval de preț
27,6585 RON - 10,5673 RON

Niveluri de stoc
638 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090